320-17-016

320-17-016
320-17-016

Clutch/Brake, CB10SUPERCW24DC1.75B1STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-10, CW Rotation, Entrada de hub, 1.7505 / 1.7525 in Bore, 1 Stop, 24 Vcc, 5000 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  40 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série Super CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua.
  • Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 750 RPM, dependendo do tamanho
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades Super CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
  • O recurso antissuperação impede a saída de correr mais rápido do que a entrada
  • Os rolamentos do rolo nunca precisam de ajuste por causa de desgaste
  • Leva a carga a velocidade em 3 milissegundos e para dentro de 1,5 milissegundos
  • Direct retrofit for Standard Series CB
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2x #1/4-20 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.7505 / 1.7525 in 
[D] Máx.1.922 / 1.932 in 
[E] Máx.0.376 / 0.378 in 
[J]6x #1/4-20 UNC-2B 0.50 DP on 3.417 in BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size10 
Tensão24 Vcc 
Weight27 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.200 RPM
Torque estático500 lbf
Torque estático70 ms
Torque estático5000 in-lbs
Torque estático1200 in-lbs
Torque estático48 lb-in²
Torque estático1200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?