30HL-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Capacidade, 10.66:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End
Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
- Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
- Requer menos energia do motor
- Maior precisão de posicionamento