30AB-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30AB-MSJ-U 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Upright, Anti-Backlash, 30 ton Capacidade, 10.66:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

$10270.14 cada**
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
  • A montagem antirrecuo reduz o recuo

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 10.66:1
Diâmetro do parafuso 86 mm / 3,38 in
Avanço do parafuso 17 mm / 0,67 in
Diâmetro da raiz do parafuso 67 mm / 2,65 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 16
Peso 162 kg / 357,30 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 266.893 N / 60.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0051 N·m / 0,0450 in.-lb.
Torque máximo de entrada 306,19 N·m / 2.710,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 8,21 kW / 11,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 256 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 38.984 N / 8.764 lbf
Torque de arrasto da tara 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Eficiência do parafuso de elevação 34%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: