3/4 L SS PD

3/4 L SS PD
3/4 L SS PD

Shaft, 0.7490 / 0.7495 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 178 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day  *

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.7490 / 0.7495 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[G]#10-32 
[X] Dim6 in
Comprimento178 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Número UPC662486372806 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Profundidade do encaixe0.060 in
Redondeza0.000080 in
Weight0.125 lb/in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: