2AT25FL254.0 Y=7.0MM - Prodotto obsoleto
Produto 2AT25FL254.0 Y=7.0MM agora é um item obsoleto.
Esta família de produtos agora está obsoleta. Revise nossa oferta atual de produtos por meio de nossa página de visão geral de Trilhos de perfil.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Série T, 25mm, Estreito alto,
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 176.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm
- Uma alta flexibilidade é traduzida em apenas em esgotamento radial classe N.
- Uma construção em canal "U" proprietária permite que o trilho se flexibilize para acomodar bases ruins das máquinas ou erros de alinhamento.
- Reduza a instalação de custos e o tempo de instalação eliminando a necessidade de uma base usinada cara e ferramentas especiais.
- Substituição simples para guias lineares de perfil feitos de aço.