2AT25AL1070.0 Y=25.0MM - Prodotto obsoleto

Produto 2AT25AL1070.0 Y=25.0MM agora é um item obsoleto.

Esta família de produtos agora está obsoleta. Revise nossa oferta atual de produtos por meio de nossa página de visão geral de Trilhos de perfil.

2AT25AL1070.0 Y=25.0MM

Série T, 25mm, Padrão,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Cortado no comprimento:

Mín.: 176.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Uma alta flexibilidade é traduzida em apenas em esgotamento radial classe N.
  • Uma construção em canal "U" proprietária permite que o trilho se flexibilize para acomodar bases ruins das máquinas ou erros de alinhamento.
  • Reduza a instalação de custos e o tempo de instalação eliminando a necessidade de uma base usinada cara e ferramentas especiais.
  • Substituição simples para guias lineares de perfil feitos de aço.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70,0 mm
[A1] 35,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 23,5 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 57,0 mm
[E2] 45,0 mm
[H] 36,0 mm
[H1] 29,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N1] 12,0 mm
[N5] 8,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 25
Comprimento de trilho 1.070,0 mm (42,13 in)
Material Liga de alumínio
Número de carregadores 2
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 1,734 kg (3,823 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Classificação de carga estática 15.000 N (3.372 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: