2AT20EL305.0 Y=32.0MM - Prodotto obsoleto

Produto 2AT20EL305.0 Y=32.0MM agora é um item obsoleto.

Esta família de produtos agora está obsoleta. Revise nossa oferta atual de produtos por meio de nossa página de visão geral de Trilhos de perfil.

2AT20EL305.0 Y=32.0MM

Série T, 20mm, Estreito,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Cortado no comprimento:

Mín.: 152.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Uma alta flexibilidade é traduzida em apenas em esgotamento radial classe N.
  • Uma construção em canal "U" proprietária permite que o trilho se flexibilize para acomodar bases ruins das máquinas ou erros de alinhamento.
  • Reduza a instalação de custos e o tempo de instalação eliminando a necessidade de uma base usinada cara e ferramentas especiais.
  • Substituição simples para guias lineares de perfil feitos de aço.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 44,0 mm
[A1] 22,0 mm
[A2] 20,0 mm
[A3] 12,0 mm
[A4] 41,5 mm
[B] 76,0 mm
[E1] 32,0 mm
[E2] 36,0 mm
[H] 30,0 mm
[H1] 25,0 mm
[H2] 18,0 mm
[N3] 6,0 mm
[N5] 6,3 mm
[N6] 7,5 mm
[S2] M5
[S3] M5
[S5] 5,8 mm
[S6] 9,5 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte E - Estreito
Tamanho 20
Comprimento de trilho 305,0 mm (12,01 in)
Material Liga de alumínio
Número de carregadores 2
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 0,681 kg (1,501 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 11.340 N (2.549 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Classificação de carga estática 11.000 N (2.473 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: