20 TCM CPPE CTL 6000.000 - Prodotto obsoleto

Produto 20 TCM CPPE CTL 6000.000 agora é um item obsoleto.

20 TCM CPPE CTL 6000.000
Encaixe T

, Encaixe T, métrico, 20 mm Diâmetro, Extremidades planas revestidas com cromoRockwell C Mín. 60

Tempo de entrega:  5 Days*
Cortado no comprimento:

Mín.: 1000.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Tolerância: +/- 0,8 mm


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 20.0000
[ToleranceValues] 0 / -13 µm

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Nenhum(a)
Material, eixo Extremidades planas revestidas com cromo
Acabamento da superfície 0,25 Ra µm
Dureza Rockwell C Mín. 60
Comprimento 6.000,0 mm / 236,2 in
Diâmetro 20 mm / 0,787 in
Peso 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Cônico 0,0020 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: