2.5AB-MSJ-U 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Upright, Anti-Backlash, 2-1/2 ton Capacidade, 12:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Baixo ruído
- Ideal para cargas altas e verticais
- Seguro para cargas estáticas
- Custo mais baixo
- A montagem antirrecuo reduz o recuo