1TSR9ZMUUC1+175P

1TSR9ZMUUC1+175P

Tipos TSR, 9mm, Padrão, Precisão, Pré-carga leve, Preload, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
$283.97 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 62.0 mm  Máx.: 1005.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 3,3 mm
[H] 10,0 mm (±0.04)
[H1] 2,2 mm
[H4] 5,5 mm
[L1] 31,0 mm
[L2] 20,0 mm
[L3] 10,0 mm
[N] 5,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3
[W] 9,0 mm
[W1] 20,0 mm
[W2] 15,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 4,5 mm
[X] 20,0 mm
[Y] 7,5 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte Z - Padrão
Tamanho 9
Comprimento de trilho 175,0 mm (6,89 in)
Classe de precisão Precisão
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 1
Pré-carga Pré-carga leve
Peso 0,076 kg (0,168 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 1.255 N (282 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 1.544 N (347 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 10 N·m (8 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 5 N·m (4 lbf·ft)
Classificação de carga estática 2.360 N (531 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: