1AT35AL145.0 Y=32.0MM - Prodotto obsoleto

Produto 1AT35AL145.0 Y=32.0MM agora é um item obsoleto.

Esta família de produtos agora está obsoleta. Revise nossa oferta atual de produtos por meio de nossa página de visão geral de Trilhos de perfil.

1AT35AL145.0 Y=32.0MM

Série T, 35mm, Padrão,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Cortado no comprimento:

Mín.: 234.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Uma alta flexibilidade é traduzida em apenas em esgotamento radial classe N.
  • Uma construção em canal "U" proprietária permite que o trilho se flexibilize para acomodar bases ruins das máquinas ou erros de alinhamento.
  • Reduza a instalação de custos e o tempo de instalação eliminando a necessidade de uma base usinada cara e ferramentas especiais.
  • Substituição simples para guias lineares de perfil feitos de aço.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 100,0 mm
[A1] 50,0 mm
[A2] 34,0 mm
[A3] 33,0 mm
[B] 117,0 mm
[E1] 82,0 mm
[E2] 63,0 mm
[H] 48,0 mm
[H1] 40,0 mm
[H2] 29,0 mm
[N1] 15,3 mm
[N5] 6,6 mm
[N6] 11,0 mm
[S1] M8
[S2] M10
[S3] M8
[S5] 9,0 mm
[S6] 14,0 mm
[X] 80,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 35
Comprimento de trilho 145,0 mm (5,71 in)
Material Liga de alumínio
Número de carregadores 1
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 1,069 kg (2,357 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 25.000 N (5.620 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 31.500 N (7.081 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Classificação de carga estática 28.000 N (6.295 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: