10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Inverted Rotating, Standard, 10 ton Capacidade, 8:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

Tempo de entrega:  4 Semanas*
$2963.60 cada**
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
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 8:1
Diâmetro do parafuso 51 mm / 2,00 in
Avanço do parafuso 13 mm / 0,50 in
Diâmetro da raiz do parafuso 36 mm / 1,41 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 16
Peso 60 kg / 132,90 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Material da porca Bronze patenteado Nook
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 88.964 N / 20.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Torque máximo de entrada 85,08 N·m / 753,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 418 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 21.200 N / 4.766 lbf
Torque de arrasto da tara 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Eficiência do parafuso de elevação 40%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: