1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S

1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S
Macaco de parafuso esférico

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Upright Rotating, Standard, 1 ton Capacidade, 5:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

Tempo de entrega:  12 Semanas*
$1416.25 cada**
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 72.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
  • Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
  • Requer menos energia do motor
  • Maior precisão de posicionamento

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
L 609,60 mm (24,000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 5:1
Diâmetro do parafuso 19 mm / 0,75 in
Avanço do parafuso 5 mm / 0,20 in
Diâmetro da raiz do parafuso 15 mm / 0,60 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 25
Peso 7 kg / 15,70 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Encaixe endurecido 4150
Material da porca Aço endurecido 1117/8620
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 8.896 N / 2.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Torque máximo de entrada 2,15 N·m / 19,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 1.660 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 8.429 N / 1.895 lbf
Torque de arrasto da tara 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Torque de retenção do acionamento reverso 2,034 N·m / 1,500 ft.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 1.778 mm/min / 70 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: