0301120067
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
M1-V-H-KGS-0150-G-00-0-0-A-0, Screw Jack, MULI1, Rotating Nut with Screw Anti-rotation, 150 mm Stroke, Standard Screw End, With Stop Collar, 1605
- Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
- Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
- Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
- Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
- The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.