0.5HL-BSJ-IK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Inverted Keyed, High Lead, 1/2 ton Capacidade, 5:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 72.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
- Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
- Requer menos energia do motor
- Maior precisão de posicionamento