Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales WLSH60Z (FORCELine)

Unidades lineales WLSH60Z (FORCELine)

Los deslizadores de posicionamiento FORCELine MLSH60Z de Thomson están diseñados con el sistema de guía SPEEDLine extremadamente veloz.  Con la exitosa banda de cubierta plástica patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección.  La superficie del puente de potencia de la unidad está diseñada con ranuras en T con separaciones similares, lo cual permite un armado sencillo X-Y de sistemas tipo pórtico o cartesianos.

Descripción general

Especificaciones de WLSH60Z:

Specifications / Shaft Size MLSH60Z
Profile size (w x h): mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6)
Tipo de correa  32ATL5
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 5500 (217)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 6.5 (256)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 40 (1575)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002)
 Máxima velocidad de entrada: rpm  3000
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) 1480 (333)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) 3000 (674)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) 3000 (674)
Máximo torque dinámico (Mx):
Nm (lbf-in)
165 (1460)
Máximo torque dinámico (My):
Nm (lbf-in)
310 (2744)
Máximo torque dinámico (Mz):
Nm (lbf-in)
310 (2744)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
 45 (398.3)
Diámetro de la polea: mm (in)  42.97 (1.69)
 Carrera por revolución del eje: mm (in)  135 (5.32)
Peso: kg (lb)
unidad sin carrera
cada 100 mm de carrera
cada carro
 
12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

Características destacadas de WLSH60Z:

  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Sistema de guía patentado
  • Banda de protección de plástico patentada
  • Sistema de soporte con tornillos patentado
  • Soportes para tornillos incluidos en todas las unidades según sea necesario
  • Lubricación central de todas las piezas según sea necesario
  • 4 abrazaderas de montaje incluidas
  • Carros dobles

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top