Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MF-B (Movoparts)

Unidades lineales MF-B (Movoparts)

Los deslizadores de actuador sin varilla Movopart vienen con una opción de carro doble. Las versiones con guía de bolas de esta familia de productos están diseñadas para brindar capacidades medias de exactitud, velocidad y empuje con baja fricción para un posicionamiento preciso.

El tensor de banda de cubierta prolonga la vida de la banda de cubierta, que protege de contaminantes al husillo y a la guía, y elimina la necesidad de ajustar la tensión a medida que se desgasta.

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

Especificaciones de MF-B:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in)  58 x 55 (2,3 x 2,2)  86 x 75 (3,4 x 3,0)  108 x 100 (4,3 x 3,9)
Tipo de correa:  22-STD SM5-HP  STD5-40 STD8-50
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Máxima velocidad: m/s (in/s) 5.0 (197) 5.0 (197) 5.0 (197)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2)  40 (1575)  40 (1575)  40 (1575)
Repeatability: mm (in)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 2850 2300 1700
Rango de temperatura: °C (°F) -20 a 70 (-4 a 158) -20 a 70 (-4 a 158) -20 a 70 (-4 a 158)
 Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s
 
400 (89,9)
200 (45)
 
900 (202)
450 (101)
 
1250 (281)
625 (141)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Máximo torque de carga dinámica Mx:
Nm (lbf-in)
5 (44,3) 16 (142) 43 (381)
Máximo torque de carga dinámica My:
Nm (lbf-in)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Máximo torque de carga dinámica Mz:
Nm (lbf-in)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Máxima fuerza del eje de transmisión Frd: N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Máximo torque del eje de transmisión Mta:
Nm (lbf-in)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diámetro de la polea: mm (in) 33.4 (1.3) 41.4 (1.6) 56.02 (2.2)
Carrera por revolución del eje: mm (in) 105 (4.13) 130 (5.12) 176 (6.93)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
del carro
 
4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

Características destacadas de MF-B:

  • Sólido y confiable
  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Guías de deslizamiento prisma autoajustables internas patentadas
  • Banda de protección de acero inoxidable autoajustable
  • Montaje de soportes de interruptores de límite en ranura en T
  • Cargas de empuje del carro en 5000 N
  • Pata de montaje modular
  • Protección de lavado
  • Varios tamaños de soporte
  • Sin adherencia ni deslizamiento
  • Bajo torque de transmisión
  • Low friction
  • Guía sin juego
  • Alta velocidad

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top