Skip to content Skip to navigation
Rodamientos con bujes FluoroNyliner®

Rodamientos con bujes FluoroNyliner®

El rodamiento con bujes FluoroNyliner® es un rodamiento autolubricante del tipo simple.  La extensa superficie de contacto le permite un excelente rendimiento en aplicaciones con alto nivel de vibración o impacto, mientras que el diseño simplificado le permite funcionar en entornos altamente contaminados.  FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumergidos.

Descripción general

Especificaciones de los bujes FluoroNyliner

Estilo de rodamiento Tipo imperial (pulg.)
Tamaños 1/4" - 2"
Tipos de rodamiento Abierto
Cerrado
Tipos de cojinete Abierto
Cerrado
Estilos de rodamiento Estándar
Con autoalineación
DI compensado
Estilos de cojinete Simple
Doble
Bridado
Capacidades de carga del rodamiento Hasta 12.500 lbf

Puntos destacados de FluoroNyliner

  • Superficie de contacto simple para una capacidad de carga alta y movimiento tanto lineal como giratorio
  • Revestimiento de DI de PTFE autolubricante
  • Carcasa de rodamiento de aluminio anodizado duro
  • Dimensiones idénticas a los bujes lineales de bolas

Buscar números de pieza de rodamientos con bujes Fluoronyliner
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top