Rodamientos extra rígidos XR
El rodamiento con buje de bolas extra rígido XR está diseñado para maximizar la capacidad de transporte de carga minimizando la deflexión. La mayor capacidad de carga y/o vida del desplazamiento se logra gracias al diseño avanzado de la placa del rodamiento. Cada placa de rodamiento que se ajusta a las bolas está mecanizada con precisión; esto brinda un movimiento lineal suave y prácticamente libre de fricción. Las placas de rodamiento XR se han posicionado para maximizar la capacidad de carga tanto en condiciones de tracción como de descarga.