Skip to content Skip to navigation
Thomson Glide Screw™

NUEVO! Thomson Glide Screw™

Mitad cojinete linear, mitad husillo, la tuerca Glide Screw de Thomson combina las mejores funciones de ambos productos en una única solución de fácil instalación.

Además, Glide Screw elimina los problemas de alineación y se suma a la tecnología "Engrasado de por vida" patentada por Thomson, que no requiere mantenimiento. Hay disponibles opciones de configuración adicionales de calor elevado, vacío/sala limpia y grado alimentario. Si no encuentra un modelo estándar que satisfaga sus necesidades, póngase en contacto con Thomson: realizamos configuraciones personalizadas por encargo.

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

Especificaciones de Glide Screw:

Diámetro Cable
mm pulg.
1 2 4 6 8 12 0,050 0,063 0,125 0,500 1,00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
0,188 in   X X
0,250 in   X X
0,375 in   X X X

Características de Glide Screw:

  • Husillo / cojinete lineal integrado
  • Bloque de engrasado integrado - estándar de "Engrasado de por vida" de Thomson
  • Opción de carga lateral / carga de momento
  • Husillo y cojinete lineal alineados previamente

Ventajas de Glide Screw:

  • Espacio reducido
  • Menor tiempo de inactividad del equipo
  • Menor coste de propiedad
  • Instalación más rápida
  • Menos componentes, lista de materiales más sencilla
  • ¡Sin necesidad de mantenimiento! No requiere engrasado
  • Uniformidad al instante y movimiento silencioso de la alineación superior

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

back to top