Skip to content Skip to navigation
Columnas de elevación Thomson LC2000

Columnas de elevación Thomson LC2000

Ideal para aplicaciones de automatización del sector médico y de ergonomía, la columna de elevación LC2000 de Thomson le brinda a su aplicación una solución simple y todo en uno.

Fabricada con una extrusión de tres piezas, una capacidad de carga de 2000 N y un mecanismo de husillo de avance telescópico, la columna LC2000 ofrece una relación ideal de extensión y retracción.

Esta columna autoportante está fabricada con aluminio anodizado extrudido. El diseño estético no requiere recubrimiento o cubiertas adicionales.

Además, la columna LC2000 ha sido reconocida por EMC para aplicaciones médicas y su funcionamiento silencioso cumple las normas CE de requisitos de ruido audible. Las protecciones, como los interruptores limitadores de final de carrera, hacen de esta unidad un producto ideal para su aplicación.

Descripción general

Especificaciones de rendimiento de la unidad LC2000

Parámetro LC2000
Carga máxima: N (lbs) 2000 (450)
Par de carga máximo,
dinámica/estática: Nm (lbf - in)
150* / 500 (1,327 / 4,425)
Velocidad, sin carga/con carga
máxima: mm/s (in/s)
19 / 15 (0.75 / 0.59)
Voltajes de entrada disponibles: V de CC 24
Carrera de ordenamiento
minima (S): mm (in)
200 (7.9)
Carrera de ordenamiento
maxima (S): mm (in)
600 (23.6)
Límites de temperatura de
funcionamiento: °C (°F)
De 0 a +40 (de 32 a 104)
Ciclo de trabajo con carga
completa a 20 °C (68 °F): %
15
Tiempo de funcionamiento máximo: s 60
Sección transversal del conductor: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Longitud de cable estándar: mm (in) 1900 (75)
Clase de protección IP44

* Cargas dinámicas superiores de hasta 400 Nm disponibles a pedido; comuníquese con soporte al cliente.

Especificaciones generales de la unidad LC2000

Parámetro LC2000
Tipo de husillo Husillo de avance telescópico
Restricción interna
Accionamiento manual No
Freno dinámico No*
Freno de parada
Protección de final de carrera Interruptores limitadores de final de carrera
Protección de mitad de carrera No*
Protección de motor No*
Conexión del motor Cable
Conector del motor Enchufe Molex de 8 clavijas
Certificados CE
EMC para aplicaciones médicas**
Opciones Información de posicionamiento del codificador
Controles compatibles
DCG-180
DCG-280

Funcionamiento de una sola unidad
Funcionamiento simultáneo de dos unidades

* El frenado dinámico, la protección de mitad de carrera y la protección del motor se ofrecen cuando la unidad se utiliza con el control DCG.
** Emisiones: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011, inmunidad clase B: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3       

Características y beneficios de la unidad LC2000

  • Para aplicaciones de automatización del sector médico y de ergonomía
  • Columna autoportante de aluminio anodizado extrudido
  • Bajo peso y funcionamiento silencioso
  • Accionamiento suave mediante husillo telescópico
  • Capacidad de par de carga alto

 

  • Relación alta de extensión a retracción
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Freno de parada de carga
  • Interruptores limitadores de final de carrera integrados
  • Reconocimiento de EMC para aplicaciones médicas
  • Longitud de unidad retraída muy corta

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


Controles

Serie de control DCG

 DCG Controls

  • Controles disponibles para la operación de columnas de elevación simples o para la operación simultánea de dos columnas de elevación equipadas con codificadores
  • Control pequeño y liviano operado mediante un control colgante (se vende por separado)
  • Los interruptores limitadores electrónicos (ELS) incorporados detienen la columna de elevación automáticamente al final de la carrera o a la mitad de la carrera
  • No se necesitan cables para el control ya que todas las conexiones se realizan a través de los enchufes
Especificaciones de rendimiento
Parámetro DCG-180 DCG-280
Voltaje de entrada: V de CA 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frecuencia de entrada: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje de salida: V de CC 24 24 24 24
Corriente de salida, máx.: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Límites de temperatura de funcionamiento: °C De +5 a +45 De +5 a +45 De +5 a +45 De +5 a +45
Ciclo de trabajo máx. a 25 °C*: 25% 10 10 10 10
Tiempo de funcionamiento máximo: s 60 60 60 60
Peso del control: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Clase de protección Doble aislamiento Doble aislamiento Doble aislamiento Doble aislamiento
Electronic limit switches yes yes yes** yes**
Certificados CE CE CE CE
Número de pieza DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Si se supera el ciclo de trabajo, el control se apagará y se reiniciará automáticamente cuando se enfríe.
** La unidad DCG-280 monitorea los impulsos del codificador y no las corrientes del motor. Si los impulsos llegan con demasiada lentitud o no se reciben impulsos, se detiene el movimiento de la columna de elevación.

back to top