Skip to content Skip to navigation
Actuadores lineales eléctricos de alto rendimiento Max Jac

Actuadores lineales eléctricos de alto rendimiento Max Jac®

El nuevo actuador lineal Thomson Max Jac es uno de los actuadores más resistentes que existen en estos momentos en el mercado. Es el resultado de las décadas de experiencia que Thomson ha adquirido en la creación de actuadores lineales para el mercado móvil fuera de carretera. El actuador Max Jac ha sido diseñado para que responda, sin la necesidad de mantenimiento y servicio alguno, ante duras condiciones ambientales, como por ejemplo bajo el efecto de fertilizantes, barro, arena, chorros de agua de alta presión, hielo, agua salada, nieve, calor o grandes vibraciones. Max Jac no es solo resistente por fuera, sino que, además, tiene un alto rendimiento y proporciona gran velocidad, eficacia y precisión en un paquete compacto. Al igual que con el resto de productos de Thomson, si el actuador Max Jac no satisface sus requisitos, estaremos encantados de diseñar una versión personalizada que se ajuste a sus características exactas.

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su selección!

Especificaciones de Max Jac:

Especificaciones de rendimiento MX**W
husillo de tornillo
MX**B
husillo de bolas
Carga dinámica máx.: N (lbf) 500 (112,4)    800 (179,8)
Carga estática máx.: N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Velocidad máx. sin carga: mm/s (pulg./s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Velocidad máx. con carga completa:
mm/s (pulg./s)
19 (0,75) 30 (1,18)
Tensiones de entrada disponibles: V CC     12, 24
Longitudes estándares de carrera:
mm (pulg.)
50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Temperatura de funcionamiento: ºC (F) -40 to +85 (-40 to +185)
Ciclo de servicio con carga completa a
@ 25 ºC
25%
Juego axial máximo: mm (pulg.)     0,3 (0,012)
Par de restricción: Nm (lbf-pulg.)     2 (18)
Sección transversal del cable: mm² (pulg.²) 1 (0,002)
Opciones de longitud de cable: mm (pulg.) 300 (11,8), 1600 (63)
Clase de protección IP66, IP69K
Resistencia a sal pulverizada h     500
Ciclos de vida 500000***
Señal analógica de realimentación de posición:
V CC
0,5 to 4,5
Posición de realimentación de encoder 5 V CC de entrada, 2 canales

* Longitudes válidas solo para modelos de husillo de bolas
** La fuerza estática (p. ej. la fuerza de retroceso) de un husillo de bolas varía dependiendo de la cantidad de ciclos completados y la carga
*** Para actuadores de husillo de bolas de 100 mm de longitud, con una carga media de 500 N y posición de carga cambiante

Funciones y ventajas de Max Jac

  • durabilidad y fiabilidad
  • tamaño compacto con adaptador de acero inoxidable
  • 100 % de rendimiento del ciclo de servicio
  • solución adecuada para conversiones neumáticas
  • sin necesidad de mantenimiento, alta protección contra la corrosión
  • opciones de posición de realimentación analógica y de encoder sin contacto
  • alta velocidad y eficacia
  • holgura mínima y resistencia a las vibraciones
  • resistente a temperaturas límite
  • resistente a chorros de agua de alta presión
  • resistente a grandes cantidades de polvo, suciedad y barro

Buscar números de pieza de MaxJac
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top