WM08Z170-00570-01060-AS0000-39

WM08Z170-00570-01060-AS0000-39
WM08Z170-00570-01060-AS0000-39

Unidad lineal, WM80Z, Correa Drive, Bola Guide, 0.05 mm Repeatability, 570 mm Smáx. (Carrera), 1060 mm Overall Length, Plataforma corta única, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido


  • Self-adjusting plastic cover band
  • Central lubrication of all parts that require lubrication

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke570 mm
Ltot1060 mm
Travel Per Shaft Rev170 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Belt Type25 AT 10 
Carriage TypePlataforma corta única 
Configuración del ejeShaft On Left Side Without Keyway 
DriveCorrea 
GuideBola 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight15.9 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: