WM06Z120-01500-01920-LS0000-64

WM06Z120-01500-01920-LS0000-64
WM06Z120-01500-01920-LS0000-64

Unidad lineal, WM60Z, Correa Drive, Bola Guide, 0.05 mm Repeatability, 1500 mm Smáx. (Carrera), 1920 mm Overall Length, Plataforma corta única, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido


  • Self-adjusting plastic cover band
  • Central lubrication of all parts that require lubrication

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke1500 mm
Ltot1920 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Belt Type20 ATL 5 
Carriage TypePlataforma corta única 
Configuración del ejeShaft On Both Sides Without Keyway 
DriveCorrea 
GuideBola 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight12.3 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum1250 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: