WM04S005-00230-00500-AN0000-27

WM04S005-00230-00500-AN0000-27
WM04S005-00230-00500-AN0000-27

Unidad lineal, WM40, Husillo de bolas Drive, Bola Guide, 0.02 mm Repeatability, No precargada, 230 mm Smáx. (Carrera), 500 mm Overall Length, Plataforma estándar única, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido

Lead Time:  5 Weeks   *

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke230 mm
Ltot500 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeSingle Shaft Without Keyway 
DriveHusillo de bolas 
GuideBola 
Profile size (width × height)40 x 40 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Screw Nut TypeNo precargada 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight2.6 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.02 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: