TWN4-LL

TWN4-LL
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo cerrado, no ajustable, Not Corrosion Resistant, Juntas integrales doble acción

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 41,40 mm (1,630 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 63,50 mm (2,500 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
E1 33,35 mm (1,313 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 19,05 mm (0,750 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 11,18 mm (0,440 in)
G1 31,75 mm (1,250 in)
G2 Alemite 1877
H 11,10 mm (0,437 in)
H1 20,57 mm (0,810 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación LL
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,086 kg / 0,19 lbs
Diámetro nominal 6,350 mm / 0,25 in
Longitud 63,500 mm / 2,5 in
Altura 20,574 mm / 0,81 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 533,787 N / 120 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: