SUPER8OPN-NBDPRP

SUPER8OPN-NBDPRP
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 38,10 mm (1,500 in)
C2 1,27 mm (0,050 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
D 22,23 mm (0,875 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
F 3,56 mm (0,140 in)
G 16,00 mm (0,630 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación DP
Cantidad de circuitos de bolas 4
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,018 kg / 0,04 lbs
Diámetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Diámetro exterior 22,225 mm / 0,875 in
Longitud 38,100 mm / 1,5 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 102,309 N / 23 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: