SSUPBO20-NBALL

SSUPBO20-NBALL
Rodamientos de bolas Super Smart, pulgadas

SSU, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos, Juntas integrales doble acción

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
  • Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
  • Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
  • Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 38,10 mm (1,500 in)
A2 41,40 mm (1,630 in)
B 85,85 mm (3,380 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 29,21 mm (1,150 in)
G1 46,48 mm (1,830 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 63,50 mm (2,500 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,975 kg / 2,15 lbs
Diámetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Longitud 85,852 mm / 3,38 in
Altura 63,500 mm / 2,5 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 5.226,660 N / 1175 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: