SSUPB24WW-NB
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SSU, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Dos cepillos, Juntas integrales doble acción
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
- Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
- Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
- Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
- Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.