SSUFB12WW-CR

SSUFB12WW-CR
Rodamientos de bolas Super Smart, pulgadas

SSU, Rodamiento Ball Bushing, chumacera con brida, 0.750 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Dos cepillos, Juntas integrales doble acción

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
  • Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
  • Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
  • Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 60,45 mm (2,380 in)
B 52,32 mm (2,060 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E1 44,45 mm (1,750 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G1 22,61 mm (0,890 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,236 kg / 0,52 lbs
Diámetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Longitud 52,324 mm / 2,06 in
Altura 60,452 mm / 2,38 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 3.518,543 N / 791 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: