SSU16OPNWW-CRRP

SSU16OPNWW-CRRP
Rodamientos de bolas Super Smart, pulgadas

SSU, Rodamiento Ball Bushing, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Dos cepillos

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
  • Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
  • Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
  • Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 57,15 mm (2,250 in)
C1 48,29 mm (1,901 in)
C2 1,73 mm (0,068 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 39,69 mm (1,563 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Cantidad de circuitos de bolas 8
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,109 kg / 0,24 lbs
Diámetro nominal 25,400 mm / 1 in
Diámetro exterior 39,688 mm / 1,5625 in
Longitud 57,150 mm / 2,25 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 5.916,135 N / 1330 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: