SSETWNOAM16DD-NBLL

SSETWNOAM16DD-NBLL
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 16 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Juntas

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26,50 mm (1,043 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5,30 mm (0,209 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado DD
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Longitud 84 mm / 3,307 in
Altura 35 mm / 1,378 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 440 N / 98,916 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: