SSEPBOM25WW-LL

SSEPBOM25WW-LL
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 25 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 8,40 mm (0,331 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,6 kg / 1,323 lbs
Diámetro nominal 25 mm / 0,984 in
Longitud 67 mm / 2,638 in
Altura 51 mm / 2,008 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 6700 N / 1.506,220 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: