SRM16

SRM16
SRM16

Shaft Support, Solo riel, Perfil estándar, Sin orificios, Aluminio, 23.622 in Largo, Usar con 16 mm Eje de diámetro

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Shaft supports simplify mounting of Thomson 60 Case shafts. Users of Thomson 60 Case shafting should consider the use of these shaft supports
  • These supports can be used horizontally or vertically.
  • Without mounting holes.
  • Without mounting holes.
  • Customer must drill mounting holes.
  • See SRMxxTx for support with mounting holes

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]48 mm
[A1]24 mm
[A2]10 mm
[F1]5 mm
[H]30 mm
Diámetro nominal, eje [d]16 mm
Longitud23.622 in 
Tolerancia [A1]± 0.02 mm 
Tolerancia [H]± 0.02 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAluminio 
Material, SupportSteel 
Número UPC662486268437 
Option Predrilled (PD)Sin orificios 
Support StylePerfil estándar 
Weight2.8 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: