RS0702-2

RS0702-2
RS0702-2

SST BALL NUT, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8107-448-020

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.94 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.75 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero inoxidable 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight8.5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica600 lbf
Carga estática máxima3460 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: