RB10-2

RB10-2
RB10-2

3/8 STEEL BALLNUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.375 in
recorrido por revolución del eje0.125 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
MaterialAcero 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica150 lbf
Carga estática máxima1300 lbf
Par para elevar 1 libra0.021 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: