PLTBM16OPN

PLTBM16OPN
Rodamiento de polímero

Polymer, Rodamiento de polímero, chumacera doble, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

$182.10 cada uno**

  • El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
  • La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
  • Úselo con ejes clase MM

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 53.00 mm (2.087 in)
a 70.00 ° (70.000 °)
A1 26.50 mm (1.043 in)
B 84.00 mm (3.307 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
E 64.00 mm (2.520 in)
E1 40.00 mm (1.575 in)
H 22.00 mm (0.866 in)
H1 35.00 mm (1.378 in)
N 5.30 mm (0.209 in)
N2 M6

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Valor de velocidad de presión (Pressure Velocity, PV) 0.4 N/mm^2 x m/s
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM SS316
Peso 0,323 kg / 0,712 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diámetro exterior 26 mm / 1,024 in
Longitud 36 mm / 1,417 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 1440 N / 323,725 lbf
Régimen de carga estática 10080 N / 2.266,074 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: