MLSH06Z135-01300-01780BN0000-4

MLSH06Z135-01300-01780BN0000-4
MLSH06Z135-01300-01780BN0000-4

Unidad lineal, MLSH, Correa Drive, Rueda Guide, 0.05 mm Repeatability, 1300 mm Smáx. (Carrera), 1780 mm Overall Length, Plataforma estándar única, 135 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 6.75 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido


  • Can be installed in any orientation
  • Patented plastic cover band
  • Speed up to 10 m/s
  • Low profile height

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke1300 mm
Ltot1780 mm
Travel Per Shaft Rev135 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Belt Type32ATL5 
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeShaft On Right Side Without Keyway 
DriveCorrea 
GuideRueda 
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight33.8 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.75 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: