MF06K207-A00X096S1

MF06K207-A00X096S1
MF06K207-A00X096S1

Unidad lineal, Movopart M55, Husillo de bolas Drive, Bola Guide, 0.05 mm Repeatability, No precargada, 764 mm Smáx. (Carrera), 1030 mm Overall Length, Plataforma estándar única, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Wash Down Protection, 1 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido


  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Internal ball guides
  • Wash down protected versions available

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke764 mm
Ltot1030 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeSingle Shaft With Keyway 
DriveHusillo de bolas 
GuideBola 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Protection OptionWash Down Protection 
Screw Nut TypeNo precargada 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight9.4 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: