KGS-8010-T7-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas
Husillo de bolas, 80 mm X 10 mm X 6000.00 mm, Derecha, ±52 µm/300mm, Cantidad de surcos: 1
Cortado a medida:
Mín.: 26.0 mm  Máx.: 7000.0 mm  Redondear con una precisión de 0,01 mm
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles