KGS-2520-023-RH - Producto reemplazado

Producto KGS-2520-023-RH ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGS-2520-P3-RH-X-6000-X-R-0.

KGS-2520-023-RH
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 25 mm X 20 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Cantidad de surcos: 4


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 24.60 mm (0.969 in)
D2 21.92 mm (0.863 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro 25 mm
Diámetro de la raíz 21,900 mm (0,862 in)
Avance 20,0 mm
Longitud roscada del husillo 6.000 mm
Cantidad de surcos 4
Material Acero de aleación
Tamaño del cojinete liso del extremo 20 mm
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,003 kg/mm

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: