FLG7571SS

FLG7571SS
Brida de la tuerca de bolas

Brida de tuerca, 1.563-18 UNEF, Acero inoxidable, 1.000 in

Plazo de entrega:  2 semanas*

  • Las bridas son un métodos sencillo y de bajo costo para montar el cubo de carga concéntrico al husillo de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro 1,000 in
Material de la brida Acero inoxidable
Rosca 1.563-18 UNEF
Peso total 2,25 lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: