A12-05B5-04D

A12-05B5-04D
A12-05B5-04D

Actuador, Electrak 5, 115 V CA, 500 lbf, 4 in, Sin realimentación, Cable length 23 in, Flying Leads, 1.70 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]15 in
[S]4 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Cable length23 in
Cable y conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje5:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión115 V CA 
Weight14.4 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica500 lbf
Carga, estática máx.2500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa1.7 in/s
Velocidad de carrera sin carga2.1 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: