522P65A

522P65A
522P65A

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Riel, Size: 65 mm, Precisión Grade, A Style, Acero, X=75 mm, Y=37.5 mm, Corte de longitud

each**

  • Type A – Bolt down from the top, Standard
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B1]63 mm
[F1]18 mm
[F2]26 mm
[G2]32 mm
[J1]58 mm
[S3]M16 
[Y]37.5 mm
Dim. [X]75 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyRiel 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Style NameA: estándar 
Tamaño de riel (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight22.5 kg/m

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: