511H20F2L

511H20F2L
511H20F2L

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Alta precisión Grade, F Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, Bloque de lubricante de larga vida útil Opción

each**

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S2]M 10 
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero 
Option (Extended
Options ExtendedBloque de lubricante de larga vida útil 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameF: bloque alto largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: