511H20C2D

511H20C2D

Carro de bolas serie 500, 20mm, Angosto, Alto, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Aleación de acero cromado duro denso delgado

Plazo de entrega:  24 semanas*
$368.41 cada uno**

  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson AccuGlide

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 30,0 mm
[B] 44,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12,0 mm
[G] 7,0 mm
[J] 25,5 mm
[L] 71,5 mm
[L1] 36,0 mm
[L3] 49,5 mm
[M1] 5,2 mm
[N] 32,0 mm
[O] 6,0 mm
[S2] M5

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro C - Angosto
Tamaño 20
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro denso delgado
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 171 N·m (126 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 14.400 N (3.237 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 215 N·m (159 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 18.143 N (4.079 lbf)
Aceleración máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 373 N·m (275 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 292 N·m (215 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 292 N·m (215 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 31.400 N (7.059 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: