413N25B0D

413N25B0D

Jaula de carro de bolas serie 400, 25mm, Estándar, largo, Normal, Holgura, Preload, Aleación de acero cromado duro

Plazo de entrega:  16 semanas*
$350.18 cada uno**

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 36,0 mm
[B] 70,0 mm
[B2] 23,5 mm
[F] 7,0 mm
[G] 10,0 mm
[J] 30,2 mm
[L] 93,9 mm
[L1] 45,0 mm
[L3] 72,2 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 10,2 mm
[N] 57,0 mm
[S1] M8

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Jaula de bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 25
Clase de precisión Normal
Material Aleación de acero cromado duro
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,720 kg (1,587 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 220 N·m (162 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 221 N·m (163 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 221 N·m (163 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 20.555 N (4.621 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 278 N·m (205 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 279 N·m (206 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 279 N·m (206 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 25.900 N (5.823 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 567 N·m (418 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 568 N·m (419 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 568 N·m (419 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 52.800 N (11.870 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: