411H30G0D

411H30G0D

Carro de bolas serie 400, 30mm, Angosto, corto, Alto, Holgura, Preload, Aleación de acero cromado duro

Plazo de entrega:  16 semanas*
$351.67 cada uno**

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 42,0 mm
[B] 60,0 mm
[B2] 16,0 mm
[G] 10,0 mm
[J] 35,0 mm
[L] 64,2 mm
[L3] 37,2 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 8,0 mm
[N] 40,0 mm
[S1] M8

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro G - Angosto, corto
Tamaño 30
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,500 kg (1,102 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 151 N·m (111 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 64 N·m (47 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 64 N·m (47 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 11.666 N (2.623 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 191 N·m (141 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 81 N·m (60 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 81 N·m (60 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 14.700 N (3.305 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 350 N·m (258 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 150 N·m (111 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 150 N·m (111 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 27.000 N (6.070 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: