411H20C0D

411H20C0D

Carro de bolas serie 400, 20mm, Angosto, Alto, Holgura, Preload, Aleación de acero cromado duro

Plazo de entrega:  16 semanas*
$284.23 cada uno**

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 30,0 mm
[B] 44,0 mm
[B2] 12,0 mm
[G] 6,5 mm
[J] 25,5 mm
[L] 69,3 mm
[L1] 36,0 mm
[L3] 48,5 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 7,1 mm
[N] 32,0 mm
[S1] M5

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro C - Angosto
Tamaño 20
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro
Precarga Holgura
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,310 kg (0,683 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 106 N·m (78 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 82 N·m (60 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 82 N·m (60 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 11.349 N (2.551 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 104 N·m (77 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 104 N·m (77 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 14.300 N (3.215 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 285 N·m (210 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 221 N·m (163 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 221 N·m (163 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 30.500 N (6.857 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: