1TSR9ZMUU-71.4Y=5.70(+/-0.1)

1TSR9ZMUU-71.4Y=5.70(+/-0.1)
1TSR9ZMUU-71.4Y=5.70(+/-0.1)

Riel perfilado, Microguía Bola Montaje, 5.70 mm Long, Size: 9 mm, Normal Grade, Z Style, Espacio libre Preload, X=20 mm, Y=12.9 mm

each**

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
[Y]12.9 mm
[Y2]-7.2 
Altura del montaje [A]10 mm
Dim. [X]20 mm
Longitud5.70 mm 
Longitud de plataforma [L]31 mm
Tolerancia [A]±40 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
GradeNormal 
PreloadEspacio libre 
Style NameEstándar 
Tamaño de riel (nominal)9 mm
Weight0.022 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km1225 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km1544 N
Valor nominal de carga estática2360 N
Valores nominales de momento de paso estático5.1 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático5.1 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático10.4 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: